Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECMLC4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NJ2316 ECMLC4
NJ2318 ECMLC4
NJ2320 ECMLC4
NU2326 ECMLC4
NUP2305 ECMLC4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Design EAN Peso
(g)

876.63 €

1 4 giorni -cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato73165707601566722.0

941.30 €

1 4 giorni -cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato73165714113478920.0

1,219.62 €

1 4 giorni -cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato731657159965613320.0

2,102.83 €

1 4 giorni 93Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati731657455931228400.0

333.45 €

1 17 giorni -Cuscinetto fisso7316571355399395.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico