Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NJ211 ECPC5
Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Foro | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale estremamente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato | EAN | 7316570385779 | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Peso(g) | 681.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECPC5, il codice articolo è il seguente: NJ211 ECPC5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ211 ECPC5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali