Cuscinetti a rulli cilindrici Serie K.ECPC3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NU207 K.ECPC3
NU208 K.ECPC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

58.90 €

1 4 giorni 7316577028983294.0

69.90 €

1 4 giorni 7316577314697364.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo conico (1:12)
Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico