Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NN3006 K.TNSP |
NN3008 K.TNSP |
NN3009 K.TNSP |
NN3015 K.TNSP |
NN3016 K.TNSP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
354.75 € | 1 | 17 giorni | 7316577726506 | 179.0 | ||
361.98 € | 1 | 17 giorni | 7316576621901 | 302.0 | ||
381.88 € | 1 | 17 giorni | 7316576621918 | 375.0 | ||
488.50 € | 1 | 17 giorni | 7316572121924 | 1050.0 | ||
517.78 € | 1 | 17 giorni | 7316572120989 | 1450.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Double Row | Foro | Tipo conico (1:12) |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali