Cuscinetti a rulli cilindrici Serie K.TNSPW33 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NN3012 K.TNSPW33

Codice componente
NN3012 K.TNSPW33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

422.63 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Double Row Foro Tipo conico (1:12)
Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati EAN 7316576611179 Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori di lubrificazione sull’anello esterno
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +120°C Peso(g) 624.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie K.TNSPW33, il codice articolo è il seguente: NN3012 K.TNSPW33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NN3012 K.TNSPW33.

Supporto tecnico