Cuscinetti a rulli cilindrici Serie TN9 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RNU203 TN9

Codice componente
RNU203 TN9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.38 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 22.9 Precisione (JIS) Grade 6 Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto senza anello interno Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +120°C Peso(g) 53.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie TN9, il codice articolo è il seguente: RNU203 TN9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RNU203 TN9.

Supporto tecnico