Cuscinetti sferici a rulli Serie 2CS5WC3GEM7 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24128 -2CS5WC3GEM7

Codice componente
24128 -2CS5WC3GEM7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

996.17 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 85 Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0
Materiale elemento rotante Steel Foro Tipo cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato EAN 7316575672249 Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati
Gamma di temperatura -30 – +120°C Versione Versione standard Peso(g) 12800.0

Supporto tecnico