Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989.03 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576600692 | 17790.0 | ||
1,046.43 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576601323 | 22750.0 | ||
1,364.95 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576600814 | 27975.0 | ||
1,681.37 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 27340.0 | ||
2,072.88 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 35200.0 | ||
2,479.17 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 42700.0 | ||
4,345.23 € | 1 | 4 giorni | 440 | 120 | - | 80000.0 | ||
1,048.98 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576601569 | 22236.0 | ||
1,284.03 € | 1 | 4 giorni | - | 93 | - | 27660.0 | ||
1,601.90 € | 1 | 4 giorni | - | 102 | - | 34500.0 | ||
1,944.43 € | 1 | 4 giorni | - | 108 | - | 41700.0 | ||
2,162.53 € | 1 | 4 giorni | - | 114 | - | 49100.0 | ||
3,085.05 € | 1 | 4 giorni | - | 126 | - | 71950.0 | ||
292.60 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576612855 | 3685.0 | ||
333.20 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576654879 | 3990.0 | ||
674.70 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576601842 | 7513.0 | ||
932.73 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576602580 | 12550.0 | ||
1,092.00 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576601378 | 16400.0 | ||
1,253.57 € | 1 | 4 giorni | - | 75 | 7316576601682 | 17420.0 | ||
1,872.32 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 29150.0 | ||
2,090.50 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576602085 | 32400.002 | ||
2,501.17 € | 1 | 4 giorni | - | 104 | - | 45900.0 | ||
3,754.97 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316570879704 | 69200.0 | ||
4,405.37 € | 1 | 4 giorni | 540 | 134 | 7316570184303 | 107900.0 | ||
379.97 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576656132 | 5500.0 | ||
750.63 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576603686 | 10234.0 | ||
990.65 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 15670.0 | ||
1,124.72 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576600326 | 19800.0 | ||
1,296.83 € | 1 | 4 giorni | - | 88 | 7316576603747 | 21500.0 | ||
1,529.50 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576602740 | 27060.0 | ||
1,919.57 € | 1 | 4 giorni | - | 104 | - | 34200.0 | ||
2,067.62 € | 1 | 4 giorni | - | 112 | - | 40100.0 | ||
4,173.30 € | 1 | 4 giorni | 440 | 144 | 7316570517613 | 88300.0 | ||
5,971.00 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316570304763 | 125000.0 | ||
314.83 € | 1 | 4 giorni | - | 52.4 | 7316577016263 | 4470.0 | ||
393.25 € | 1 | 4 giorni | - | 60.3 | 7316576657160 | 6570.0 | ||
719.63 € | 1 | 4 giorni | - | 76 | 7316576657269 | 11800.0 | ||
857.52 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576600470 | 14000.0 | ||
1,318.33 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316576603891 | 23400.0 | ||
1,644.27 € | 1 | 4 giorni | - | 104 | - | 29120.0 | ||
2,113.98 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 35320.0 | ||
2,213.42 € | 1 | 4 giorni | - | 112 | - | 38500.0 | ||
2,576.47 € | 1 | 4 giorni | - | 120 | - | 46900.0 | ||
2,882.82 € | 1 | 4 giorni | - | 128 | - | 55250.0 | ||
4,626.67 € | 1 | 4 giorni | 440 | - | 7316570016567 | 107000.0 | ||
6,583.75 € | 1 | 4 giorni | - | 174 | - | 139500.0 | ||
7,356.57 € | 1 | 4 giorni | - | 176 | 7316571742298 | 148000.0 | ||
1,216.80 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316577004727 | 7732.0 | ||
1,357.15 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316570697087 | 11350.0 | ||
1,999.80 € | 1 | 4 giorni | - | 75 | - | 22900.0 | ||
2,311.47 € | 1 | 4 giorni | - | 75 | - | 24050.0 | ||
2,864.64 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 37900.0 | ||
491.98 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316572076651 | 2940.0 | ||
545.32 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316571868950 | 4871.0 | ||
804.50 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316577016355 | 8170.0 | ||
1,469.95 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316577654687 | 22500.0 | ||
1,670.95 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 23300.0 | ||
1,954.62 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316570354744 | 29590.0 | ||
6,136.18 € | 1 | 17 giorni | - | - | 7316570644524 | 95700.0 | ||
591.23 € | 1 | 4 giorni | - | - | 7316571121680 | 5415.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C | Versione | Versione standard |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali