Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
99.28 € | 1 | 17 giorni | 7316577729842 | 975.0 | ||
114.13 € | 1 | 17 giorni | 7316577612526 | 1279.0 | ||
133.57 € | 1 | 17 giorni | 7316577612564 | 1664.0 | ||
214.20 € | 1 | 17 giorni | 7316577664358 | 3111.0 | ||
227.57 € | 1 | Preventivo | 7316577664365 | 3768.0 | ||
256.25 € | 1 | 17 giorni | 7316577742285 | 4521.0 | ||
331.08 € | 1 | 17 giorni | 7316577742315 | 6202.0 | ||
396.62 € | 1 | 17 giorni | 7316577612328 | 7178.0 | ||
464.40 € | 1 | Preventivo | 7316577612205 | 8924.0 | ||
63.48 € | 1 | 12 giorni | 7316572093566 | 276.0 | ||
65.90 € | 1 | 12 giorni | 7316572101551 | 439.0 | ||
77.73 € | 1 | 12 giorni | 7316572048535 | 560.0 | ||
80.22 € | 1 | 12 giorni | 7316571905150 | 615.0 | ||
88.28 € | 1 | 12 giorni | 7316576652127 | 818.0 | ||
99.83 € | 1 | Preventivo | 7316576652202 | 1137.0 | ||
117.42 € | 1 | Preventivo | 7316571558769 | 1523.0 | ||
134.37 € | 1 | 12 giorni | 7316576652356 | 1608.0 | ||
167.34 € | 1 | 12 giorni | 7316576652523 | 2098.0 | ||
192.60 € | 1 | Preventivo | 7316571164830 | 2675.0 | ||
223.93 € | 1 | 12 giorni | 7316570073430 | 3391.0 | ||
267.70 € | 1 | 7 giorni | 7316570611991 | 4136.0 | ||
300.09 € | 1 | Preventivo | 7316571167947 | 4853.0 | ||
368.95 € | 1 | 17 giorni | 7316570086010 | 7014.0 | ||
491.88 € | 1 | 17 giorni | 7316570617542 | 8922.0 | ||
656.72 € | 1 | Preventivo | 7316577758521 | 11220.0 | ||
102.72 € | 1 | Preventivo | 7316571570518 | 1000.0 | ||
114.23 € | 1 | Preventivo | 7316571580739 | 1379.0 | ||
134.06 € | 1 | Preventivo | 7316571523484 | 1828.0 | ||
157.42 € | 1 | 17 giorni | 7316576653629 | 2324.0 | ||
182.68 € | 1 | 17 giorni | 7316576653735 | 2910.0 | ||
212.43 € | 1 | 17 giorni | 7316576653841 | 3489.0 | ||
243.79 € | 1 | Preventivo | 7316570790306 | 4297.0 | ||
284.42 € | 1 | 17 giorni | 7316570856804 | 5242.0 | ||
322.47 € | 1 | Preventivo | 7316576654138 | 6270.0 | ||
413.83 € | 1 | 17 giorni | 7316570290394 | 8695.0 | ||
505.28 € | 1 | 17 giorni | 7316570033489 | 10040.0 | ||
606.45 € | 1 | 17 giorni | 7316570050455 | 12843.0 | ||
810.85 € | 1 | Preventivo | 7316570112689 | 17680.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C | Versione | Versione standard |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali