Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22316 EJAVA405 |
22319 EJAVA405 |
22320 EJAVA405 |
22322 EJAVA405 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
354.60 € | 1 | 4 giorni | 7316570695137 | 6386.0 | ||
534.27 € | 1 | 4 giorni | 7316570699043 | 10240.0 | ||
641.23 € | 1 | 4 giorni | 7316570739121 | 13240.0 | ||
891.63 € | 1 | 4 giorni | 7316570153101 | 18030.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 6 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale fortemente aumentato |
Anello esterno | Scanalatura di lubrificazione con fori di lubrificazione sull’anello esterno | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C |
Versione | Per carico vibrante |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali