Cuscinetti sferici a rulli Serie K.CCW33

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22228 K.CCW33
22232 K.CCW33
22236 K.CCW33
22238 K.CCW33
22240 K.CCW33
22248 K.CCW33
22324 K.CCW33
22326 K.CCW33
22328 K.CCW33
22332 K.CCW33
22334 K.CCW33
22336 K.CCW33
22338 K.CCW33
22340 K.CCW33
22348 K.CCW33
23022 K.CCW33
23026 K.CCW33
23030 K.CCW33
23032 K.CCW33
23034 K.CCW33
23036 K.CCW33
23038 K.CCW33
23040 K.CCW33
23044 K.CCW33
23068 K.CCW33
23072 K.CCW33
23120 K.CCW33
23124 K.CCW33
23138 K.CCW33
23218 K.CCW33
23224 K.CCW33
23226 K.CCW33
23228 K.CCW33
23232 K.CCW33
23236 K.CCW33
23238 K.CCW33
23248 K.CCW33
23256 K.CCW33
23944 K.CCW33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

753.07 €

1 4 giorni --731657660016613662.0

1,046.43 €

1 4 giorni --731657660133022300.0

1,681.37 €

1 4 giorni ---28460.0

2,072.88 €

1 4 giorni ---34400.0

2,479.17 €

1 4 giorni ---41800.0

4,365.20 €

1 4 giorni 440120731657665329278000.0

1,048.98 €

1 4 giorni --731657660316721850.0

1,284.03 €

1 4 giorni -93731657660127927100.0

1,601.90 €

1 4 giorni -102-34300.0

2,057.90 €

1 4 giorni -114731657660240548800.0

2,406.82 €

1 4 giorni -120-57900.0

3,085.05 €

1 4 giorni -126-66300.0

3,669.60 €

1 4 giorni -132731657660333476300.0

3,703.47 €

1 4 giorni -138731657660337289100.0

7,006.78 €

1 4 giorni -1557316576654831143100.0

307.48 €

1 4 giorni ---3577.0

518.78 €

1 4 giorni --73165766549855574.0

674.70 €

1 4 giorni --73165766018597370.0

762.28 €

1 4 giorni --73165766551428880.0

932.73 €

1 4 giorni --731657660259712300.0

1,092.00 €

1 4 giorni --731657660347115884.0

1,253.57 €

1 4 giorni -75731657660170516850.0

1,395.78 €

1 4 giorni ---21441.0

1,691.13 €

1 4 giorni ---28300.0

5,124.65 €

1 17 giorni 520133731657079141997400.0

4,428.90 €

1 4 giorni 5401347316570677287104500.0

331.50 €

1 4 giorni --73165770301394250.0

561.87 €

1 4 giorni --73165766562247422.0

1,919.56 €

1 4 giorni -104-32550.0

314.83 €

1 4 giorni -52.473165770295604325.0

719.63 €

1 4 giorni -76731657665731311530.0

857.52 €

1 4 giorni --731657665736813620.0

1,068.42 €

1 4 giorni -88731657660115617900.0

1,644.27 €

1 4 giorni -104-28260.0

2,213.42 €

1 4 giorni -112-37000.0

2,576.47 €

1 4 giorni -120-45400.0

4,726.43 €

1 4 giorni 440-7316570649673104000.0

7,356.57 €

1 4 giorni -1767316571742366143200.0

1,673.37 €

1 4 giorni ---11950.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C Versione Versione standard

Supporto tecnico