Cuscinetti sferici a rulli Serie K.EVA405

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22313 K.EVA405

Codice componente
22313 K.EVA405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

254.33 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
EAN 7316570272079 Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori di lubrificazione sull’anello esterno Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +200°C Versione Per carico vibrante Peso(g) 3420.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici a rulli Serie K.EVA405, il codice articolo è il seguente: 22313 K.EVA405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22313 K.EVA405.

Supporto tecnico