Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
32005 XQ |
32006 XQ |
32009 XQ |
32014 XQ |
32021 XQ |
354 XQ |
537/532 XQ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Anello esterno | D.I. d (Ø) | Larghezza B (mm) | Gabbia | EAN | Gamma di prodotti | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 12 giorni | - | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316572659748 | Cuscinetto a rulli conici completo | 112.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | 18.18 | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Cuscinetto a rulli conici completo | 170.0 | ||
20.10 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Cuscinetto a rulli conici completo | 343.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Cuscinetto a rulli conici completo | 850.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | Cuscinetto a rulli conici completo | 2435.0 | ||
212.22 € | 1 | 4 giorni | With Outer Ring | 71.946 | - | - | 7316570209341 | Solo anello esterno (coppa) | 160.0 | ||
80.93 € | 1 | 4 giorni | - | - | 37.212 | Gabbia in lamiera d’acciaio | 7316570595147 | Cuscinetto a rulli conici completo | 1510.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Disposizione | Versione standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
Anello esterno
D.I. d(Ø)
Larghezza B(mm)
Gabbia
EAN
Gamma di prodotti
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali