Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C2218 C3
Precisione (JIS) | Grade 5 | Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | EAN | 7316577759498 | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -30 – +200°C | Peso(g) | 3320.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli toroidali Serie C3, il codice articolo è il seguente: C2218 C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C2218 C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali