Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C2216 K.C4 |
C2218 K.C4 |
C2220 K.C4 |
C2226 K.C4 |
C2315 K.C4 |
C2316 K.C4 |
C2318 K.C4 |
C2320 K.C4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
403.38 € | 1 | 4 giorni | 7316571206066 | 1930.0 | ||
436.73 € | 1 | 4 giorni | 7316571216669 | 3200.0 | ||
608.59 € | 1 | 4 giorni | 7316571228327 | 4963.0 | ||
1,171.77 € | 1 | 4 giorni | 7316571192543 | 10900.0 | ||
576.83 € | 1 | 4 giorni | - | 5100.0 | ||
654.03 € | 1 | 4 giorni | 7316571159331 | 6542.0 | ||
830.51 € | 1 | 4 giorni | 7316577759535 | 8740.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 7316571238296 | 12825.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 5 | Foro | Tipo conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale fortemente aumentato | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali