Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C2211 K.TN9C3
Precisione (JIS) | Grade 5 | Foro | Tipo conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | EAN | 7316570731514 | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20 – +120°C | Peso(g) | 750.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli toroidali Serie K.TN9C3, il codice articolo è il seguente: C2211 K.TN9C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C2211 K.TN9C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali