Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SY511 M
Materiale | Ghisa | Diametro esterno(mm) | 219 | Scissione | Non separato |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 60 | Peso(g) | 2510.0 | GTIN/EAN | 7316570551389 |
Si trova sulla pagina di Supporti ritti Serie M, il codice articolo è il seguente: SY511 M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SY511 M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali