Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PCM161810 B
Lunghezza complessiva L(mm) | 10 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40:: +110 | Lubrificazione e manutenzione | Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Con piombo | Peso(g) | 4.0 |
Si trova sulla pagina di Boccole a strisciamento / materiale composito / PCM B, il codice articolo è il seguente: PCM161810 B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PCM161810 B.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali