Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / 2RST / serie 2RSTC3VT114 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3205 2RSTC3VT114

Codice componente
3205 2RSTC3VT114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

53.97 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Angolo di contatto Senza indicazione. Di solito 30-40 gradi Gamma di temperatura -20–+120 gradi
Peso(g) 200.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / 2RST / serie 2RSTC3VT114 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3205 2RSTC3VT114.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3205 2RSTC3VT114.

Supporto tecnico