Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
307438 A |
3204 A |
3206 A |
3209 A |
3210 A |
3211 A |
3212 A |
3216 A |
3217 A |
3218 A |
3219 A |
3222 A |
3304 A |
3306 A |
3310 A |
3311 A |
3312 A |
3313 A |
3314 A |
3316 A |
3319 A |
3320 A |
3322 A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.08 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 106 | - | - | -20–+150 gradi | 765.0 | ||
51.27 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | - | - | 7316571483573 | -20–+150 gradi | 156.0 | ||
63.52 € | 1 | 12 giorni | Grade 6 | - | - | 7316571185491 | -20–+150 gradi | 293.0 | ||
93.47 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | - | - | 7316571483580 | -20–+150 gradi | 630.0 | ||
104.43 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | - | - | 7316571483597 | -20–+150 gradi | 680.0 | ||
90.92 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | 33.3 | 7316571024776 | -20–+150 gradi | 954.0 | ||
104.34 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | - | 7316570436655 | -20–+150 gradi | 1279.0 | ||
259.70 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | - | - | 7316570816327 | -20–+150 gradi | 2350.0 | ||
271.14 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | - | 7316570929034 | -20–+150 gradi | 3030.0 | ||
322.98 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | 52.4 | 7316570772555 | -20–+150 gradi | 3730.0 | ||
406.29 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | 55.6 | 7316570877151 | -20–+150 gradi | 4670.0 | ||
795.51 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | 69.8 | 7316571140179 | -20–+150 gradi | 7992.0 | ||
69.25 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | - | - | 7316571483610 | -20–+150 gradi | 221.0 | ||
82.60 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | - | - | 7316571185507 | -20–+150 gradi | 544.0 | ||
129.85 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | - | 7316570504460 | -20–+150 gradi | 1716.0 | ||
157.51 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | - | 7316570216561 | -20–+150 gradi | 2255.0 | ||
182.37 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | 54 | 7316570516821 | -20–+150 gradi | 2930.0 | ||
259.03 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | 58.7 | 7316571013206 | -20–+150 gradi | 3435.0 | ||
323.25 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | - | 7316570239379 | -20–+150 gradi | 4547.0 | ||
471.72 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | 68.3 | 7316570812350 | -20–+150 gradi | 6096.0 | ||
1,704.06 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | 77.8 | 7316570555370 | -20–+150 gradi | 9860.0 | ||
1,627.60 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | 82.6 | 7316570524239 | -20–+150 gradi | 12460.0 | ||
1,919.00 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | - | 92.1 | 7316570369267 | -20–+200 gradi | 17520.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione | Versione standard | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Angolo di contatto | 30 gradi | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
D.I. d(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Gamma di temperatura
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali