Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / 2RS1 / angolo di contatto 30° / serie A2RS1 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3207 A2RS1

Codice componente
3207 A2RS1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.47 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 30 gradi EAN 7316573931034
Gamma di temperatura -20–+120 gradi Peso(g) 455.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / 2RS1 / angolo di contatto 30° / serie A2RS1 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3207 A2RS1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3207 A2RS1.

Supporto tecnico