Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / 2RS1 / angolo di contatto 30° / serie A2RS1C3MT33 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3309 A2RS1C3MT33
3311 A2RS1C3MT33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

170.60 €

1 4 giorni 73165715107291299.0

257.40 €

1 4 giorni 73165715107432228.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Angolo di contatto 30 gradi Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Supporto tecnico