Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3204 A2RS1MT33 |
3206 A2RS1MT33 |
3207 A2RS1MT33 |
3208 A2RS1MT33 |
3209 A2RS1MT33 |
3211 A2RS1MT33 |
3309 A2RS1MT33 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.47 € | 1 | 12 giorni | - | 7316571484037 | 156.0 | ||
65.58 € | 1 | 17 giorni | - | 7316571484075 | 295.0 | ||
71.85 € | 1 | 4 giorni | - | 7316571821320 | 455.0 | ||
96.01 € | 1 | 17 giorni | - | 7316571821535 | 595.0 | ||
120.00 € | 1 | 17 giorni | - | 7316571821771 | 647.0 | ||
127.35 € | 1 | 4 giorni | 33.3 | 7316571510699 | 942.0 | ||
170.60 € | 1 | 4 giorni | - | 7316571782089 | 1290.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Disposizione | Versione standard | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Angolo di contatto | 30 gradi | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali