Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / 2Z / C3 / angolo di contatto 30° / serie A2ZC3 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3312 A2ZC3

Codice componente
3312 A2ZC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

432.03 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Larghezza B(mm) 54
Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Angolo di contatto 30 gradi
EAN 7316573932567 Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -20–+120 gradi
Peso(g) 2871.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / A / 2Z / C3 / angolo di contatto 30° / serie A2ZC3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 3312 A2ZC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3312 A2ZC3.

Supporto tecnico