Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / BECBM / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7203 BECBM
7205 BECBM
7206 BECBM
7208 BECBM
7209 BECBM
7210 BECBM
7212 BECBM
7213 BECBM
7215 BECBM
7216 BECBM
7217 BECBM
7219 BECBM
7220 BECBM
7305 BECBM
7306 BECBM
7307 BECBM
7308 BECBM
7309 BECBM
7310 BECBM
7314 BECBM
7318 BECBM
7322 BECBM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Gamma di temperatura Peso
(g)

64.63 €

1 12 giorni 7316571192635-20–+150 gradi70.0

69.88 €

1 17 giorni 7316577149701-20–+150 gradi135.0

57.35 €

1 4 giorni 7316577149725-20–+150 gradi207.0

76.98 €

1 4 giorni 7316576632877-20–+150 gradi385.0

115.02 €

1 17 giorni 7316576633034-20–+150 gradi442.0

122.02 €

1 17 giorni 7316576633201-20–+150 gradi491.0

139.69 €

1 4 giorni 7316576633416-20–+150 gradi846.0

159.23 €

1 4 giorni 7316577149800-20–+150 gradi1098.0

179.43 €

1 4 giorni 7316576633560-20–+150 gradi1291.0

210.29 €

1 4 giorni 7316576633591-20–+150 gradi1580.0

259.77 €

1 4 giorni 7316577149961-20–+150 gradi1994.0

374.11 €

1 4 giorni 7316577150134-20–+150 gradi2954.0

370.26 €

1 4 giorni 7316577068576-20–+150 gradi3610.0

80.00 €

1 17 giorni 7316576633768-20–+150 gradi245.0

63.22 €

1 4 giorni 7316576633843-20–+150 gradi366.0

74.74 €

1 4 giorni 7316577091437-20–+150 gradi485.0

87.32 €

1 4 giorni 7316576634079-20–+150 gradi674.0

117.80 €

1 4 giorni 7316576634154-20–+150 gradi898.0

132.74 €

1 4 giorni 7316577086396-20–+150 gradi1158.0

229.25 €

1 4 giorni 7316577065810-20–+150 gradi2826.0

470.00 €

1 4 giorni 7316577095572-20–+150 gradi5531.0

894.62 €

1 4 giorni 7316577101761-20–+200 gradi10814.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto

Supporto tecnico