Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.36 € | 1 | 17 giorni | 7316577611949 | -20–+150 gradi | 106.0 | ||
62.62 € | 1 | 17 giorni | 7316576649776 | -20–+150 gradi | 132.0 | ||
81.66 € | 1 | 17 giorni | 7316576649851 | -20–+150 gradi | 301.0 | ||
103.06 € | 1 | 17 giorni | 7316576649912 | -20–+150 gradi | 434.0 | ||
109.32 € | 1 | 17 giorni | 7316576649950 | -20–+150 gradi | 491.0 | ||
125.74 € | 1 | 17 giorni | 7316576649981 | -20–+150 gradi | 616.0 | ||
151.42 € | 1 | 4 giorni | 7316576650017 | -20–+150 gradi | 816.0 | ||
184.53 € | 1 | 4 giorni | 7316576650031 | -20–+150 gradi | 1008.0 | ||
221.84 € | 1 | 17 giorni | 7316576650086 | -20–+150 gradi | 1262.0 | ||
197.95 € | 1 | 4 giorni | 7316576650116 | -20–+150 gradi | 1584.0 | ||
247.45 € | 1 | 4 giorni | 7316576650130 | -20–+150 gradi | 1827.0 | ||
395.37 € | 1 | 17 giorni | 7316576650192 | -20–+150 gradi | 2816.0 | ||
411.21 € | 1 | 17 giorni | 7316576650215 | -20–+150 gradi | 4750.0 | ||
544.57 € | 1 | 17 giorni | 7316576650246 | -20–+150 gradi | 4750.0 | ||
88.87 € | 1 | 17 giorni | 7316576650536 | -20–+150 gradi | 468.0 | ||
131.46 € | 1 | 17 giorni | 7316576650574 | -20–+150 gradi | 640.0 | ||
140.02 € | 1 | 4 giorni | 7316576650628 | -20–+150 gradi | 860.0 | ||
196.06 € | 1 | 17 giorni | 7316576650697 | -20–+150 gradi | 1480.0 | ||
236.16 € | 1 | 4 giorni | 7316576650734 | -20–+150 gradi | 1751.0 | ||
351.00 € | 1 | 4 giorni | 7316576650864 | -20–+150 gradi | 3874.0 | ||
506.77 € | 1 | 4 giorni | 7316576650932 | -20–+150 gradi | 5220.0 | ||
624.70 € | 1 | 4 giorni | - | -20–+150 gradi | 6165.0 | ||
769.83 € | 1 | 4 giorni | 7316576650987 | -20–+150 gradi | 7148.0 | ||
985.70 € | 1 | 4 giorni | 7316576651021 | -20–+200 gradi | 9687.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Disposizione | Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X | Gabbia | Gabbia in ottone |
Gioco | Gioco radiale normale | Angolo di contatto | 40 gradi | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Configura
Proprietà di base
EAN
Gamma di temperatura
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali