Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BECCM / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7312 BECCM
7313 BECCM
7316 BECCM
7317 BECCM
7322 BECCM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Gamma di temperatura Peso
(g)

316.83 €

1 4 giorni 7316577150714-20–+150 gradi1880.0

332.32 €

1 4 giorni 7316577150752-20–+150 gradi2310.0

518.43 €

1 4 giorni --20–+150 gradi4032.0

675.73 €

1 4 giorni 7316571211435-20–+150 gradi4738.0

1,565.70 €

1 4 giorni 7316577151377-20–+200 gradi10814.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto

Supporto tecnico