Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BEGAP / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7201 BEGAP
7202 BEGAP
7203 BEGAP
7204 BEGAP
7205 BEGAP
7206 BEGAP
7207 BEGAP
7208 BEGAP
7209 BEGAP
7212 BEGAP
7213 BEGAP
7215 BEGAP
7217 BEGAP
7218 BEGAP
7303 BEGAP
7304 BEGAP
7305 BEGAP
7307 BEGAP
7309 BEGAP
7310 BEGAP
7311 BEGAP
7313 BEGAP
7315 BEGAP
7316 BEGAP
7317 BEGAP
7319 BEGAP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

43.48 €

1 17 giorni 731657032325236.0

47.85 €

1 17 giorni 731657100456345.0

50.57 €

1 17 giorni 731657003969664.0

50.62 €

1 17 giorni -102.0

53.13 €

1 17 giorni 7316576632679126.0

58.87 €

1 17 giorni 7316577651662188.0

66.73 €

1 17 giorni 7316577610195272.0

81.00 €

1 17 giorni 7316576632938367.0

96.17 €

1 17 giorni -416.0

132.33 €

1 17 giorni -798.0

133.11 €

1 4 giorni 7316577611161977.0

180.57 €

1 17 giorni 73165776489521160.0

215.60 €

1 4 giorni -1788.0

338.69 €

1 4 giorni 73165776105912215.0

45.53 €

1 17 giorni 7316576633690113.0

49.68 €

1 17 giorni 7316577101853141.0

51.88 €

1 17 giorni 7316577742148229.0

65.97 €

1 17 giorni 7316577651693444.0

92.92 €

1 17 giorni -812.0

111.22 €

1 17 giorni -1066.0

132.73 €

1 17 giorni -1366.0

155.80 €

1 4 giorni 73165776114062140.0

375.49 €

1 4 giorni 73165771509293064.0

441.68 €

1 4 giorni 73165771510013639.0

483.05 €

1 4 giorni 73165771511174259.0

660.89 €

1 4 giorni 73165776103865771.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con precarico leggero in disposizione O e X Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Supporto tecnico