Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / C / SKF / serie C / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

307418 C

Codice componente
307418 C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

144.85 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Diametro esterno D(φ) 96.7
Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto Senza indicazione. Di solito 30-40 gradi
EAN 7316576676796 Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+150 gradi
Peso(g) 444.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / C / SKF / serie C / SKF, il codice articolo è il seguente: 307418 C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 307418 C.

Supporto tecnico