Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BGAM / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7410 BGAM
7414 BGAM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

425.25 €

1 4 giorni 73165707500962119.0

966.06 €

1 4 giorni 73165712738845600.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con precarico leggero in disposizione O e X Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Supporto tecnico