Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BGM / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7409 BGM

Codice componente
7409 BGM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

282.22 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+150 gradi Peso(g) 1729.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BGM / SKF, il codice articolo è il seguente: 7409 BGM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7409 BGM.

Supporto tecnico