Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BM / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7408 BM

Codice componente
7408 BM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

250.68 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi EAN 7316576651243
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+150 gradi Peso(g) 1360.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / serie BM / SKF, il codice articolo è il seguente: 7408 BM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7408 BM.

Supporto tecnico