Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RSH / 2RSH / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6000 -2RSH
6001 -2RSH
6002 -2RSH
6003 -2RSH
6004 -2RSH
6005 -2RSH
607 -2RSH
608 -2RSH
609 -2RSH
6200 -2RSH
6201 -2RSH
6202 -2RSH
6203 -2RSH
6204 -2RSH
6205 -2RSH
626 -2RSH
627 -2RSH
629 -2RSH
6301 -2RSH
6302 -2RSH
6303 -2RSH
6304 -2RSH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

3.80 €

1 7 giorni -19.0

4.07 €

1 7 giorni -21.0

4.48 €

1 7 giorni -29.0

4.70 €

1 7 giorni -38.0

5.22 €

1 7 giorni -66.0

5.98 €

1 7 giorni -79.0

3.50 €

1 7 giorni -8.0

2.77 €

1 4 giorni 731657184407712.0

3.63 €

1 7 giorni -14.0

3.80 €

1 7 giorni -32.0

3.97 €

1 7 giorni -37.0

4.27 €

1 7 giorni -45.0

4.80 €

1 7 giorni -65.0

5.65 €

1 7 giorni -106.0

6.73 €

1 7 giorni -130.0

2.90 €

1 4 giorni -8.0

3.50 €

1 12 giorni -12.0

3.68 €

1 7 giorni -19.0

5.18 €

1 7 giorni -60.0

5.58 €

1 7 giorni -82.0

6.33 €

1 7 giorni -112.0

7.48 €

1 7 giorni -144.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Supporto tecnico