Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.48 € | 1 | 17 giorni | 7316571839448 | 19.0 | ||
11.27 € | 1 | 17 giorni | - | 21.0 | ||
12.35 € | 1 | 12 giorni | - | 29.0 | ||
12.97 € | 1 | 12 giorni | 7316571815442 | 39.0 | ||
14.53 € | 1 | 12 giorni | 7316571815909 | 68.0 | ||
16.53 € | 1 | 12 giorni | 7316571816890 | 79.0 | ||
9.90 € | 1 | 17 giorni | - | 12.0 | ||
10.50 € | 1 | 17 giorni | - | 32.0 | ||
10.95 € | 1 | 12 giorni | - | 37.0 | ||
13.28 € | 1 | 17 giorni | - | 65.0 | ||
15.58 € | 1 | 12 giorni | 7316571819587 | 106.0 | ||
18.22 € | 1 | 12 giorni | 7316571820705 | 129.0 | ||
10.13 € | 1 | 17 giorni | 7316571840031 | 19.0 | ||
14.28 € | 1 | 17 giorni | 7316571821412 | 60.0 | ||
15.58 € | 1 | 17 giorni | - | 83.0 | ||
17.67 € | 1 | 17 giorni | 7316572075654 | 112.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali