Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RSH / 2RSHGJN / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6002-2RSHGJN
6003-2RSHGJN
6005-2RSHGJN
608-2RSHGJN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

11.42 €

1 12 giorni 731657181493329.0

11.98 €

1 12 giorni 731657181547339.0

15.30 €

1 12 giorni 731657210780579.0

9.04 €

1 17 giorni 731657184422012.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Supporto tecnico