Guarnizioni dell’alloggiamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Z310

Codice componente
Z310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.95 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro interno(mm) 50 Diametro esterno(mm) 110 Larghezza(mm) 6
Gamma di temperatura -40 – 100°C Versione(g) Lamella di tenuta Peso(g) 187
GTIN/EAN 7316570649154

Si trova sulla pagina di Guarnizioni dell’alloggiamento, il codice articolo è il seguente: Z310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z310.

Supporto tecnico