Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6002-2RSHNR |
6004 -2RSHNR |
6202 -2RSHNR |
6204 -2RSHNR |
6205 -2RSHNR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.92 € | 1 | 12 giorni | 7316571818887 | 34.0 | ||
15.23 € | 1 | 17 giorni | - | 73.0 | ||
12.88 € | 1 | 12 giorni | 7316571822051 | 43.0 | ||
16.43 € | 1 | 17 giorni | 7316571823584 | 110.0 | ||
18.82 € | 1 | 12 giorni | - | 130.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Tipo anello esterno | With Groove for Retaining Ring | Precisione (JIS) | Grade 5 |
---|---|---|---|---|---|
Anello esterno | With Outer Ring | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali