Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSN620 A
Diametro interno(mm) | 90 | Diametro esterno(mm) | 170.5 | Larghezza(mm) | 5.8 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -40 – 100°C | Versione(g) | Guarnizione ad anello a V | Peso(g) | 494.0 |
GTIN/EAN | 7316571080987 |
Si trova sulla pagina di Guarnizioni custodia serie A, il codice articolo è il seguente: TSN620 A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSN620 A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali