Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSN619 C
Diametro interno(mm) | 85 | Diametro esterno(mm) | 153.5 | Larghezza(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -40 – 100°C | Versione(g) | Guarnizione in feltro | Peso(g) | 690.0 |
GTIN/EAN | 7316570234404 |
Si trova sulla pagina di Guarnizioni custodia serie C, il codice articolo è il seguente: TSN619 C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSN619 C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali