Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6000 -2RSL |
6002 -2RSL |
6003 -2RSL |
6004 -2RSL |
6005 -2RSL |
607 -2RSL |
608 -2RSL |
6201 -2RSL |
6202 -2RSL |
6203 -2RSL |
6204 -2RSL |
6205 -2RSL |
626 -2RSL |
627 -2RSL |
629 -2RSL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.64 € | 1 | 12 giorni | - | 20.0 | ||
6.67 € | 1 | 12 giorni | 7316571818894 | 32.0 | ||
7.24 € | 1 | 12 giorni | 7316571821610 | 39.0 | ||
7.61 € | 1 | 12 giorni | 7316571823829 | 71.0 | ||
9.21 € | 1 | 12 giorni | 7316571823843 | 79.0 | ||
5.32 € | 1 | 12 giorni | 7316571839158 | 8.0 | ||
5.18 € | 1 | 12 giorni | 7316571843858 | 12.0 | ||
6.10 € | 1 | 12 giorni | 7316571845142 | 37.0 | ||
6.59 € | 1 | 12 giorni | 7316571823904 | 45.0 | ||
7.40 € | 1 | 12 giorni | 7316571856391 | 65.0 | ||
8.26 € | 1 | 12 giorni | 7316571823928 | 106.0 | ||
9.81 € | 1 | 12 giorni | 7316571823782 | 130.0 | ||
5.24 € | 1 | 17 giorni | 7316571839950 | 8.0 | ||
5.68 € | 1 | 17 giorni | 7316571844572 | 12.0 | ||
5.60 € | 1 | 17 giorni | 7316571840130 | 19.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Guarnizioni non di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali