Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RSL / 2RSLC3 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6000 -2RSLC3
6002 -2RSLC3
6004 -2RSLC3
6202 -2RSLC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

6.20 €

1 17 giorni -18.0

7.30 €

1 17 giorni 731657181891729.0

8.97 €

1 17 giorni 731657182398071.0

7.22 €

1 17 giorni 731657182431445.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Guarnizioni non di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Supporto tecnico