Guarnizioni custodia serie F

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Z310 F

Codice componente
Z310 F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.82 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro interno(mm) 50 Diametro esterno(mm) 110 Larghezza(mm) 6
Gamma di temperatura -40 – 100°C Versione(g) Lamelle sigillanti con inserto in feltro Peso(g) 187
GTIN/EAN 7316571041520

Si trova sulla pagina di Guarnizioni custodia serie F, il codice articolo è il seguente: Z310 F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z310 F.

Supporto tecnico