Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSN609 L
Diametro interno(mm) | 40 | Diametro esterno(mm) | 74.6 | Larghezza(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -40 – 100°C | Versione(g) | Guarnizione a quattro labbri | Peso(g) | 27 |
GTIN/EAN | 7316574500567 |
Si trova sulla pagina di Guarnizioni custodia serie L, il codice articolo è il seguente: TSN609 L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSN609 L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali