Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6000-2RSLTN9CNHLT
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in poliammide |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Guarnizioni non di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | Per basse temperature (da -50 a +80°C) | Peso(g) | 18.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / 2RS / 2RSLTN9CNHLT / SKF, il codice articolo è il seguente: 6000-2RSLTN9CNHLT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6000-2RSLTN9CNHLT.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali