Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6005 -2ZNR |
6017 -2ZNR |
6204 -2ZNR |
6212-2ZNR |
6306 -2ZNR |
6310 -2ZNR |
6311 -2ZNR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.48 € | 1 | 12 giorni | Grade 5 | 7316570573893 | 88.0 | ||
105.94 € | 1 | 4 giorni | - | - | 860.0 | ||
11.85 € | 1 | 12 giorni | Grade 5 | 7316570265095 | 111.0 | ||
64.60 € | 1 | 12 giorni | Grade 6 | 7316570190045 | 769.0 | ||
37.57 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316570034356 | 375.0 | ||
103.35 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316570772135 | 1142.0 | ||
129.20 € | 1 | 4 giorni | - | 7316570921250 | 1447.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Tipo anello esterno | With Groove for Retaining Ring | Anello esterno | With Outer Ring |
---|---|---|---|---|---|
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico |
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali