Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | Precisione (JIS) | Diametro esterno D (φ) | Materiale elemento di rotolamento | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.40 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | 56 | Steel | - | 180.0 | ||
47.70 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316577015907 | 292.0 | ||
34.78 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316577015921 | 427.0 | ||
215.55 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316571145181 | 3585.0 | ||
302.63 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316571105123 | 4907.0 | ||
912.62 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316570614572 | 6869.0 | ||
813.92 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316570840247 | 8752.0 | ||
519.78 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316570427981 | 11430.0 | ||
55.97 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316576679551 | 309.0 | ||
63.24 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316577295408 | 393.0 | ||
104.20 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316570001747 | 1082.0 | ||
72.56 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316577295866 | 222.0 | ||
69.23 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316570003208 | 370.0 | ||
77.87 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316577295927 | 485.0 | ||
86.35 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316576680366 | 640.0 | ||
109.52 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316577295996 | 890.0 | ||
131.11 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316577296023 | 1150.0 | ||
183.23 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316576609923 | 1890.0 | ||
10.18 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316571368832 | 371.0 | ||
38.30 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316571366616 | 452.0 | ||
48.62 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316571366654 | 597.0 | ||
75.98 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316571366944 | 896.0 | ||
90.28 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316571366975 | 1137.0 | ||
151.57 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316576624964 | 1946.0 | ||
166.12 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316576621352 | 4199.0 | ||
3.03 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 5 | - | Steel | 7316571364483 | 11.0 | ||
3.29 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 5 | - | Steel | 7316570874099 | 1.0 | ||
102.40 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316570977585 | 147.0 | ||
241.12 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316570893298 | 526.0 | ||
251.32 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316571045719 | 766.0 | ||
271.89 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316570783216 | 828.0 | ||
377.60 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316577742445 | 1633.0 | ||
457.84 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316570937510 | 1633.0 | ||
572.03 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316572534052 | 2190.0 | ||
696.90 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316571040240 | 2529.0 | ||
1,139.50 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316570170948 | 6530.0 | ||
20.17 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 5 | - | Steel | 7316576637018 | 49.0 | ||
46.25 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316576637025 | 111.0 | ||
75.00 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316576637001 | 223.0 | ||
134.97 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316576638176 | 398.0 | ||
3.70 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 5 | - | Steel | 7316571367316 | 62.0 | ||
15.18 € | 1 | 12 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316571369242 | 404.0 | ||
135.67 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316571370088 | 2159.0 | ||
3.28 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 5 | - | Steel | 7316571364537 | 8.0 | ||
3.57 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 5 | - | Steel | 7316576608520 | 19.0 | ||
3.91 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 5 | - | Steel | 7316571370231 | 51.0 | ||
4.32 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 5 | - | Steel | 7316571370286 | 57.0 | ||
81.48 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 6 | - | Steel | 7316576621147 | 1230.0 | ||
366.55 € | 1 | 17 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316576621253 | 4834.0 | ||
668.83 € | 1 | 4 giorni | Steel | Grade 0 | - | Steel | 7316577065735 | 7871.0 | ||
26.13 € | 1 | 17 giorni | Stainless Steel | Grade 5 | - | Stainless Steel | 7316571461229 | 42.0 | ||
70.10 € | 1 | 4 giorni | Stainless Steel | Grade 6 | - | Stainless Steel | 7316572311097 | 185.0 |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Configura
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
Precisione (JIS)
Diametro esterno D(φ)
Materiale elemento di rotolamento
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali