Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / ETN9C4 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6205 ETN9C4

Codice componente
6205 ETN9C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.40 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+120 gradi Peso(g) 122.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / ETN9C4 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6205 ETN9C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6205 ETN9C4.

Supporto tecnico