Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / MAC3 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16028 MAC3
6048 MAC3
61832 MAC3
61838 MAC3
61848 MAC3
61852 MAC3
61860 MAC3
61864 MAC3
61868 MAC3
61872 MAC3
61892 MAC3
61922 MAC3
61924 MAC3
61928 MAC3
61936 MAC3
61944 MAC3
61948 MAC3
61952 MAC3
61956 MAC3
6204 MAC3
6205 MAC3
6309 MAC3
6314 MAC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
EAN Peso
(g)

568.08 €

1 4 giorni Grade 0--73165770868082603.0

1,624.37 €

1 4 giorni Grade 0---20158.0

503.65 €

1 4 giorni Grade 0--73165772942581443.0

671.25 €

1 4 giorni Grade 0--73165706704792602.0

998.88 €

1 4 giorni Grade 0--73165706009334588.0

1,180.35 €

1 4 giorni Grade 0--73165706591224927.0

1,813.92 €

1 4 giorni Grade 0--731657008745110430.0

2,232.38 €

1 4 giorni Grade 0--731657730885611030.0

2,313.56 €

1 4 giorni Grade 0--731657038383611330.0

3,863.90 €

1 4 giorni Grade 0--731657115722121060.0

6,898.73 €

1 4 giorni Grade 0460580731657766408236200.0

537.02 €

1 4 giorni Grade 0--73165708387491044.0

549.10 €

1 4 giorni Grade 0--73165766390811421.0

564.63 €

1 4 giorni Grade 0--73165770983372000.0

1,051.31 €

1 4 giorni Grade 0--73165709631825026.0

1,236.50 €

1 4 giorni Grade 0--73165777446547982.0

1,324.43 €

1 4 giorni Grade 0--73165706369948598.0

1,565.19 €

1 4 giorni Grade 0--731657709402514530.0

1,891.25 €

1 4 giorni Grade 0--731657710018415460.0

103.15 €

1 17 giorni Grade 5---119.0

100.43 €

1 17 giorni Grade 5--7316577661272141.0

289.47 €

1 4 giorni Grade 6---1050.0

299.65 €

1 4 giorni Grade 0--73165770987713063.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Supporto tecnico