Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / NC3 / NC3 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6015 NC3
6016 NC3
6206 NC3
6207 NC3
6211 NC3
6212 NC3
6213 NC3
6304 NC3
6310 NC3
6314 NC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

90.45 €

1 4 giorni -7316570392258625.0

159.83 €

1 4 giorni Grade 0-862.0

17.68 €

1 17 giorni Grade 67316571401553189.0

21.91 €

1 17 giorni Grade 67316575800222277.0

45.47 €

1 4 giorni Grade 67316571122977584.0

55.95 €

1 4 giorni Grade 67316570831351754.0

85.63 €

1 4 giorni --973.0

16.75 €

1 17 giorni --138.0

65.49 €

1 4 giorni -73165707570711044.0

125.56 €

1 4 giorni Grade 073165700736762483.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno Grooved Anello esterno With Outer Ring
Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Supporto tecnico