Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74.38 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316570351729 | 435.0 | ||
93.11 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316577093271 | 904.0 | ||
117.93 € | 1 | 4 giorni | - | - | 1167.0 | ||
16.93 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316571364865 | 150.0 | ||
22.75 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316571364919 | 194.0 | ||
54.77 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316571366579 | 443.0 | ||
66.95 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316571366623 | 620.0 | ||
133.50 € | 1 | 4 giorni | - | 7316570341560 | 836.0 | ||
169.47 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316571366951 | 1100.0 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | Grade 5 | 7316571367323 | 105.0 | ||
14.10 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316571367415 | 130.0 | ||
18.08 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571367507 | 198.0 | ||
23.29 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571368900 | 291.0 | ||
29.80 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571369020 | 379.0 | ||
40.98 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571369259 | 456.0 | ||
48.01 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571369365 | 609.0 | ||
58.08 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316576618420 | 782.0 | ||
85.33 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316571369587 | 1026.0 | ||
101.11 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316571369761 | 1198.0 | ||
204.49 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316571369976 | 1856.0 | ||
13.45 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316571370347 | 111.0 | ||
15.70 € | 1 | 4 giorni | - | 7316571370415 | 142.0 | ||
43.79 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571370781 | 626.0 | ||
53.34 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571366043 | 838.0 | ||
66.78 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316571374741 | 1070.0 | ||
88.13 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316571374727 | 1376.0 | ||
107.26 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316571366340 | 1738.0 | ||
122.00 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316571367668 | 2115.0 | ||
139.47 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316577099259 | 2600.0 | ||
241.42 € | 1 | 4 giorni | - | - | 2359.0 | ||
287.08 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316570865455 | 3353.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Tipo anello esterno | With Groove for Retaining Ring | Anello esterno | With Outer Ring |
---|---|---|---|---|---|
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico |
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali